Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
    Kohler

    5454 54" x 54" alcove bath with integral flange

    Google-Übersetzung,

    Machen Sie es sich bequem und entspannen Sie sich – und begrenzen Sie gleichzeitig den Platzbedarf Ihres Bades auf einem Minimum. Diese Eckbadewanne für zwei Personen verfügt über einen integrierten Flansch, der dazu beiträgt, die umgebenden Wände vor Wasserschäden zu schützen.

    Merkmale

    • Geräumiges Design bietet Platz für bis zu zwei Badegäste
    • Die Eckanordnung minimiert den Platzbedarf, ohne die Badefläche zu beeinträchtigen
    • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden
    • Der integrierte Flansch verhindert das Eindringen von Wasser hinter die Wand und vereinfacht die Nischeninstallation
    • Integriertes Wasserhahndeck

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Ecknische

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1155-F
    • ProduktfamilieBathtubs
    • Produktgruppe5454
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21.19
    • Breite (Inches)54
    • Tiefe (Inches)54
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA