Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit
Kohler

K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit

Google-Übersetzung,

Die WAVE-Technologie bietet eine hygienische berührungslose Bedienung auf Befehl. Der Sensor wird nur aktiviert, wenn eine Hand direkt über das Flushometer geschwenkt wird, und verhindert ein zufälliges Spülen, das für Kinder beängstigend sein kann. Und durch das Entfernen von Fehlbedienungen sorgt die Wave-Technologie für noch größere Wassereinsparungen.

Merkmale

  • Fixture-Mount-Design.
  • Inklusive 1,5-V-AA-Batterien.
  • Nachrüstmodell.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Technologie

  • Elektronischer Infrarotsensor mit WAVE-Technologie für präzise Aktivierung.
  • Langsam schließende Kolbentechnologie.

Installation

  • Vorgesehen für Toiletteninstallationen mit 1-1/2" Steckkupplungsanschluss.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-10673-RF
  • ProduktfamilieFlushometer
  • ProduktgruppeWAVE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.75
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit