Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet
Kohler

K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet

Google-Übersetzung,

Die Crue™-Küchenarmaturenkollektion ist ein Modell für klares, raffiniertes Design und stellt einen wahren Höhepunkt im benutzerorientierten Sanitärdesign für die Küche dar. Die Silhouette – ein einfacher gewölbter Auslauf und Einhebelgriff – bietet einen geradlinigen Stil, der sich an nahezu jedes Küchendesign anpasst. Es ist dieser zeitgemäße Look, gepaart mit durchdachter Funktionalität, der die Crue-Kollektion zu einem modernen Wunderwerk macht.

MERKMALE

  • Berührungsloses Ein-/Ausschalten mit einer Handbewegung oder einem Gegenstand wie einer Pfanne.
  • Die Response®-Technologie verwendet einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung.
  • LED-Licht zeigt an, dass Response® einsatzbereit ist.
  • Betrieb mit Wechselstrom – keine Batterien müssen ausgetauscht werden.
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen belüftetem Strahl, Ringstrahl und Boost-Technologie.
  • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussrate auf Knopfdruck um 30 %. Verwenden Sie Boost mit Strahl für eine schnellere Befüllung oder mit Ringbrause für eine stärkere Reinigung.
  • Das magnetische DockNetik®-Andocksystem arretiert den Sprühkopf sicher, wenn er nicht verwendet wird.
  • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Der Schwenkauslauf mit hohem Bogen bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Kannen.
  • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Erfordert eine nicht geschaltete Unterthekensteckdose.
  • Einloch- oder Dreilochmontage (inklusive Rosette).
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22974
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeCrue™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.18
  • Breite (Inches)10.5
  • Tiefe (Inches)8.56
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit