Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Google-Übersetzung,

    Die schlanke und minimalistische Components-Kollektion strahlt ruhige Eleganz aus. Starke, selbstbewusste Linien schaffen kühne und unverwechselbare Silhouetten, die durch raffinierte Designdetails betont werden. Der semiprofessionelle Küchenarmatur Components verbindet seinen minimalistischen Stil mit einem hohen Maß an Reichweite und Manövrierfähigkeit, um Ihr Küchenerlebnis zu verbessern. Die magnetische DockNetik-Dockingstation fixiert Ihren Sprühkopf bequem an Ort und Stelle, wenn er nicht verwendet wird, und sorgt so für die anspruchsvolle Ästhetik, die nur die Components-Reihe bieten kann.

    Merkmale

    • Das vom Profi inspirierte Wasserhahndesign zeichnet sich durch einen leicht zu reinigenden, beschichteten Schlauch mit größerer Funktionsreichweite und verbesserter Manövrierfähigkeit aus
    • Einzigartiger Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Sweep®-Spray und belüftetem Strahl
    • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
    • Das magnetische DockNetik®-Dockingsystem arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz, wenn er nicht verwendet wird
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
    • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
    • Der Griff lässt sich um 90° nach vorne drehen, um Kontakt mit Spritzschutz zu verhindern
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Für Einloch- oder Dreilochmontage (Rosettenplatte separat erhältlich)
    • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28267
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeComponents®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23
    • Breite (Inches)2.33
    • Tiefe (Inches)8.98
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit