Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead

    Google-Übersetzung,

    Die Edalyn-Küchenarmaturkollektion von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Jeder Wasserhahn ist im Übergangsdesign gehalten und zeichnet sich durch einen markanten, hochprofilierten Auslauf aus, der durch gestapelte Details und klare Linien ergänzt wird. Über das auffällige Erscheinungsbild hinaus zeichnet sich die Kollektion durch praktische Funktionalität aus und bietet eine hervorragende Sprühleistung für die Bewältigung von Küchenaufgaben.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen belüftetem Strahl, Ringspray und Boost-Technologie
    • Der leistungsstarke Ringspray sorgt für einen gezielten Wasserstrahl, um anhaftende Speisereste zu entfernen
    • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussmenge auf Knopfdruck um 30 %. Verwenden Sie Boost mit Strahl für eine schnellere Befüllung oder mit Ringspray für eine kraftvollere Reinigung
    • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird
    • Mit der ProMotion®-Technologie lässt sich der herunterziehbare Sprühkopf für eine komfortablere Nutzung schwenken
    • Die ProMotion®-Technologie schützt vor Schlauchknicken und sorgt so stets für volle Manövrierfähigkeit und Wasserdurchflussleistung
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
    • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
    • Der Einhebelgriff ermöglicht die einfache Einstellung der Wassertemperatur mit einer Hand
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
    • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Einlochmontage (Dreiloch-Rosette separat erhältlich)
    • Flexible Versorgungsleitungen vereinfachen die Installation

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28358
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeEdalyn™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17.84
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)8.99
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit