Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer
Kohler

Billet™ Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout and side sprayer

Google-Übersetzung,

Die KOHLER® Billet™ Küchen- und Barspülenarmaturenkollektion ist ein wahres Meisterwerk. Als Hommage an die Gießereitradition und das Erbe von Kohler spiegelt diese Kollektion die raue und natürliche Schönheit der Industrialisierung wider. Dieser Stil verbindet sich mit einem einzigartigen Zweifunktions-Luftsprudler, der durch einfaches Drehen des Auslaufs der Aufsatz-Barspüle zwei Sprühfunktionen bietet. Die Armatur verfügt außerdem über eine praktische, passende Seitenbrause.

Merkmale

  • Der hochgewölbte Schwenkauslauf mit 360°-Drehung bietet hervorragende Bodenfreiheit und unübertroffene Reichweite zum Befüllen von Krügen und zur Standardreinigung
  • Der innovative Luftsprudler mit zwei Funktionen ermöglicht es dem Benutzer, durch eine einfache 30°-Drehung des Ausgussendes vom belüfteten Strahl zum SoftRinse™-Sprühstrahl zu wechseln.
  • SoftRinse™ ist ein leichter Sprühnebel, der sich ideal zum Händewaschen, Abspülen von empfindlichem Geschirr und zur Zubereitung von Obst und Gemüse eignet.
  • Der passende Seitensprüher bietet Flexibilität und Komfort beim Reinigen und Zubereiten von Speisen
  • Der einzelne Kreuzgriff ermöglicht die einfache Einstellung der Wassertemperatur mit einer Hand
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Branchenstandards für Langlebigkeit und bieten ein Leben lang dauerhafte Leistung
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der bei der vorherigen Verwendung eingestellten Temperatur
  • 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Passt zu anderen Produkten der Billet™-Kollektion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28667-3
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeBillet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.93
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8.34
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit