Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Honesty™ Four-light sconce
Honesty™ Four-light sconce
Honesty™ Four-light sconce
    Kohler

    Honesty™ Four-light sconce

    Google-Übersetzung,

    Mit klaren Linien und quadratischen Merkmalen lässt sich die zeitgenössische Leuchtenkollektion Honesty vom modernen europäischen Design inspirieren. Honesty verleiht jedem Raum in Ihrem Zuhause elegante Schlichtheit und sanfte, einladende Wärme. Diese vielseitigen Armaturen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und wurden als Ergänzung zur KOHLER® Honesty-Wasserhahnkollektion für ein zusammenhängendes Wohndesign entwickelt.

    Merkmale

    • Milchglasschirme streuen das Licht perfekt und reduzieren die Blendung im Badezimmer
    • Benötigt Leuchtmittel mit mittlerem Sockel (E26); Empfohlen werden Leuchtmittel vom Typ T10, T14, B10 oder B11 (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Passt zu anderen Produkten der Honesty-Kollektion
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Wandhalterung

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28973-SC04
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeHonesty™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.05
    • Breite (Inches)3.84
    • Tiefe (Inches)30.87
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit