Die Doppelspüle von Kennon zeichnet sich durch eine elegante, wellenförmige Kurve aus, die zu jedem Küchendekor passt. Die Kennon-Spüle besteht aus KOHLER Neoroc®, einem matten Verbundmaterial, das für extreme Haltbarkeit und unvergleichliche Schönheit entwickelt wurde. Neoroc ist reich gefärbt, um jede Arbeitsplatte zu ergänzen, widersteht Kratzern, Flecken und Ausbleichen und ist äußerst hitze- und schlagfest.
MERKMALE
- 36-Zoll-Mindestbreite des Unterschranks für Unterbau- oder Deckenmontage.
- Doppelte gleiche Schalen.
- 9 Zoll Tiefe.
- Enthält 1 Wasserhahnloch auf dem hinteren Deck (3 weitere Wasserhahnlöcher zum Ausschlagen mit Kugelhammer und Durchschlag verfügbar).
- Enthält Ausschnittvorlagen.
Material
- KOHLER Neoroc® Composite ist langlebig und für die täglichen Reinigungsaufgaben ausgelegt.
- Mattes Finish bietet satte, dimensionale Farbe.
- Einfarbig im gesamten Waschbecken.
- Hitzebeständig bis 750 Grad F.
- Kratz-, flecken-, splitter- und thermoschockbeständig.
Installation
- Top-Mount oder Under-Mount.