Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS Slab urinal CMPX552
CAMPUS Slab urinal CMPX552

    CAMPUS Slab urinal CMPX552

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes Urinal, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Wasserzulauf wahlweise oben, hinten oder seitlich mit 3/4"-Anschluss, inkl. komplette Rückwandspülung, inklusive Strahlregler, Becken zur Mitte hin abgeschrägt, Ablaufgarnitur 1 1/2", ohne Siphon, inklusive Wandbefestigungswinkel und Montageset. Breite 1400 mm
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056967
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeTrough urinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)516
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)235
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSlab urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit