Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Google-Übersetzung,
    WC-Bürstenhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Front gekantet, Deckel nach vorne geschlossen, mit weißer Nylonbürste mit Spülrandreiniger, Entnahmeöffnung je nach Montage links oder rechts, aus Kunststoff herausnehmbar Tropfschale, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 107 x 230 x 97 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100000
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeToilet brush holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)107
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit