Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUAPAY coin-operated controller AQUA800
AQUAPAY coin-operated controller AQUA800

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA800

    Google-Übersetzung,
    AQUAPAY Münzcontroller für kostenpflichtige Wasserabgabe zur Steuerung einer A3000 open Duscharmatur. Duschdauer für eine Marke in Sekundenschritten bis zu insgesamt 8 Minuten wählbar, voreingestellt auf 3 Minuten. Automatische Unterbrechung der Duschdauer, wenn kein Wasser entnommen wird. Robustes Edelstahlgehäuse zur Aufputzmontage mit Sicherheitsverschluss. Modell für Wertmarken, 24 V DC. Abmessungen 240 x 220 x 130 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      3.00000
      Token Coin      Token Coin

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100340
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppePay water dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_70_52_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply control systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit