Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRESTIGE row of washbasins PRES212
PRESTIGE row of washbasins PRES212

    PRESTIGE row of washbasins PRES212

    Google-Übersetzung,
    Waschtrog PRESTIGE, für Wandmontage, einreihig, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit 1 1/2" Flachlochablauf, inkl. Halterung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Maße 1200 x 150 x 570 mm (B x H x T), mit 2 Waschplätzen
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,110.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100790
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash troughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit