Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN waste bin RODX604
RODAN waste bin RODX604

    RODAN waste bin RODX604

    Google-Übersetzung,
    Abfallbehälter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, selbstschließender Klappdeckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Kapazität ca. 13 Liter Abmessungen 355 x 540 x 110 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      540.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101345
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit