Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN waste bin RODX606
RODAN waste bin RODX606

    RODAN waste bin RODX606

    Google-Übersetzung,
    Abfallbehälter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, selbstschließender Klappdeckel, mit integrierter Beutelhalterung, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Kapazität ca. 45 Liter Abmessungen 495 x 710 x 153 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      153.00 mm
      Overall height      710.00 mm
      Overall width      495.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101346
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)710
    • Breite (mm)495
    • Tiefe (mm)153
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)7.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit