Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO325
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO325

    ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO325

    Google-Übersetzung,
    Waschanlage zum Einbau in die Wand, barrierefreie Ausführung, vandalismusgeschützt, besonders geeignet für öffentliche WC-Anlagen in Parkhäusern und Parkdecks. Funktionskomponenten über Serviceraum zugänglich. Komplette Einheit mit Gehäuse, Bedienbereich und Becken aus Edelstahl, Oberfläche gebürstet, verschweißt. Beckenausladung 310 mm. Abmessungen 475 x 530 x 470 mm (B x H x T) Zur Ausgabe von Wasser und Seife mit Ablaufsteuerung für Händetrockner
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 470.00 mm
      Overall height 530.00 mm
      Overall width 475.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Bowl height 40.00 mm
      Bowl depth 450.00 mm
      Bowl width 330.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0
      Tap ledge No
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Welded perforated waste (non removable)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101446
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)530
    • Breite (mm)475
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit