Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    Google-Übersetzung,
    Papierhandtuchspender zum Einbau von vorne oder von oben, Edelstahl, Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Kapazität für 600 Stück C-gefaltete einlagige Papierhandtücher. Kann von oben befüllt werden. Abmessungen 330 x 445 x 180 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      180.00 mm
      Overall height      445.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      600.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102672
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)445
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit