Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Google-Übersetzung,
    Ablage für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, abgerundete Kanten, Schutzkante vorne. Inklusive Kreuzschlitzschrauben und Dübel aus Edelstahl. Abmessungen 500 x 30 x 80 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102702
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeShelves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom shelves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit