Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    Google-Übersetzung,
    WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spieltrog aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit 2 Waschplätzen. Wellenförmiges Becken, große Beckeninnen- und Beckenaußenradien, mit integriertem Schwallrand, Hahnbank mit Hahnloch für jeden Waschplatz. Ab- und Überströmventil G 1 1/2 B als Standrohr. Integrierte Rückwand zur Befestigung. Inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 1100 x 240 x 450 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      240.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000103056
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash troughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)45.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit