Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    Google-Übersetzung,
    WASHINO-Step Kinderwasch- und Spieltrog aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Modell mit Becken rechts oben/links unten. Mit 4 Waschplätzen (2 Waschplätze mit 100 mm Höhenunterschied). Wellenförmige Becken, große Beckeninnen- und Beckenaußenradien, mit integriertem Schwallrand, Hahnbank mit Hahnloch für jeden Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlauffunktion aus MIRANIT, Farbe blau (RAL 5002). Ab- und Überströmventil G 1 1/2 B als Standrohr für je 2 Waschplätze. Jedes Becken mit einem Ablauf (Abstand zwischen den Abläufen 1000 mm). Integrierte Rückwand zur Befestigung. Inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      470.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      4.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      4.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000103059
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash troughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)90.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit