Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA hinged grab rail CNTX73A
CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    CNTX73A Klappbarer Haltegriff mit WC-Rollenhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, grobpoliert für bessere Haptik, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,2 mm, integrierter WC-Rollenhalter, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Umklappen, Gummistoppdämpfer , geprüftes und zertifiziertes Produkt, 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T) Entspricht der Norm ÖNORM B 1600:2017 (Bügel zeigt im hochgeklappten Zustand max. 20cm zum Raum)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000103669
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit