Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    Google-Übersetzung,

    Ersatz-Toilettenpapierhalter zur Wandmontage, Edelstahl 304, runde Abdeckungen mit Bohrloch an der Unterseite zur Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

    Oberfläche hochglanzpoliert
    Abmessungen 170 x 60 x 65 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width     170.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000106293
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeWC-1 roll holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit