Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    Google-Übersetzung,

    Toilettenbürstenhalter zur Wandmontage, Griff aus Edelstahl 304 mit Nylonbürste, quadratischer Glasbecher, quadratische Abdeckung mit Bohrloch an der Unterseite zur Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

    Oberfläche hochglanzpoliert
    Abmessungen 147 x 340 x 135 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000106353
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeToilet brush holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)147
    • Tiefe (mm)135
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet brush holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit