Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Google-Übersetzung,
    Toilettenpapierhalter für 4 Rollen zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Spindelsystem, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Manuelle Auslösung des Nachfüllpapiers Abmessungen 144 x 610 x 168 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030002104
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)145
    • Tiefe (mm)144
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.98
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit