Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS squat toilet CMPX502N
CAMPUS squat toilet CMPX502N

    CAMPUS squat toilet CMPX502N

    Google-Übersetzung,
    Hockwanne für eingelassenen oder eingelassenen Einbau, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ablauf DN 100, Ablauf ins Erdreich, rutschhemmend gemusterte Trittplattenbereiche, geeignet für den eingelassenen Einbau in den Boden. Mit Spreizer zum Anschluss von Spülrohren mit 40 mm Außendurchmesser.
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Inlet size DN 40
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030018490
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeSquat pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSüdafrika
    • Hergestellt inSüdafrika
    • Nettogewicht (kg)8.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC squatting pans
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit