Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009

    Google-Übersetzung,
    Notbrause mit Zugstange, für Deckenmontage, mit Wasserzuführung von der Decke, Ventilbetätigung über Dreikantgriff, Brauserohr mit horizontalem Versatz, sodass der Griff außerhalb des Wasserstrahls liegt. Nicht selbstschließend, der Wasserfluss wird durch Hochdrücken des Griffs gestoppt. Mit Wandhalterung und Notbrausekopf, grün EPS-beschichtet (RAL 6032). Entspricht EN 15154, Teil 1. Enthält Sicherheitssymbol „Notdusche“ auf einem Klebeetikett gemäß ISO 3864, Teil 1 und Gebrauchsanweisung. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Druck, ca. 110 l/min bei 3 bar Druck, Wasseranschluss G 3/4 B.
    Spezifikation
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 195.00 mm
      Type of fitting Ceiling installation
      Type of connection Pipe connection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030019182
    • ProduktfamilieEmergency showers
    • ProduktgruppeWhole body showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-29 37 15
    • OmniClassTitelEmergency Showers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit