Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Google-Übersetzung,
    Halterung für die Hockepfanne aus Styropor. Montage des Schaumklebers durch den Kunden. Abmessungen 680 x 200 x 680 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030027861
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeComplementary parts urinals / wc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC squatting pans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit