Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S self-closing gate valve F3SV2003
F3S self-closing gate valve F3SV2003

    F3S self-closing gate valve F3SV2003

    Google-Übersetzung,
    F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Unterputzmontage mit schalldämmender Styrol-Verkleidung, für Duschanlagen. Selbstschließendes Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Ausführung, selbstschließend, stufenlose Einstellung der Fließdauer. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive auswechselbarem Ventilsitz, mit Innengewinde G 1/2, sichtbare Teile Messing hochglanzverchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.
    Spezifikation
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Position of water connection From bottom
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.15 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 35.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing No
      Additional connections No
      Connection with pay water dispenser Not possible
      Shower pipe draining No
      Type of shower In-wall fitting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030034416
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit