Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3E Electronic bib tap F3EV1004
F3E Electronic bib tap F3EV1004

    F3E Electronic bib tap F3EV1004

    Google-Übersetzung,
    F3E Auslaufhahn DN 15 zur Wandmontage für Sanitärräume, optoelektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warm- oder Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithiumbatterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing hochglanzverchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussregler 6,0 l/min. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung, Sicherheitsabschaltung mit Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung.
    Spezifikation
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Protective system IP 59K
      Power supply connection Battery 6-V
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.10 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1,5
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 130.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection Automatic
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030036177
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)61
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit