Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016
F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016

    F3E-Mix electronic washbasin mixer F3EM1016

    Google-Übersetzung,
    F3E-Mix Waschtischmischer DN 15 als Fertigeinbauset zur Unterputzmontage im Rohbauset, für den Sanitärbereich. Optoelektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser. Anschlussblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Mischwelle und Schläuchen mit integriertem Rückflussverhinderer und Sieb. Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Fühler mit Regelelektronik und Temperaturhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Halterahmen mit Profildichtung und Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Strahlregler 6,0 l/min. Ausladung 140 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Sichtbare Teile aus hochglanz-verchromtem Messing. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung, Sicherheitsabschaltung mit Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung. Separate Stromversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.
    Spezifikation
    • Type of mounting In-wall installation with box
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6-12-VDC
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water 0.07 liter per second
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Power consumption 1.50000
      Volume flow rate at 3 bar 0.10 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Material casing Stainless steel
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 140.00 mm
      Surface finish casing Satin finished
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Position of power connection Backside
      Type of sensor Opto-electronic sensor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030040124
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit