Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLANOX wash trough PL12
PLANOX wash trough PL12

    PLANOX wash trough PL12

    Google-Übersetzung,
    PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Waschrinne 0,8 mm / Seitenwände 1,2 mm, Seitenwände mit integrierten Wandhaltern, ohne Armaturenbank oder Überlauf, 40 mm hintere Aufkantung, Ablauf mittig, G 1 1/2 B Siebablauf, inkl. Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm wird eine zusätzliche Halterung mitgeliefert. Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich. Abmessungen 1200 x 210 x 382 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      382.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      1,120.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030043779
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWashtroughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)382
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)7.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit