Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003
F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    F3S self-closing straight-way valve F3SV1003

    Google-Übersetzung,
    F3S Selbstschluss-Duscharmatur DN 15 zur Wandmontage mit schalldämmender Styrol-Verkleidung. Selbstschließendes, hydraulisch gesteuertes Funktionsteil in kolbenloser Ausführung und stufenlos einstellbarer Fließdauer. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselventilstellung, mit Innengewinde G 1/2, sichtbare Teile aus hochglanz-verchromtem Messing. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.
    Spezifikation
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.05 liter per second
      Inlet size G-1-2
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap In-wall tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 20.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030048760
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit