Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5S Therm shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5ST2025
F5S Therm shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5ST2025

    F5S Therm shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5ST2025

    Google-Übersetzung,

    F5S Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff zur Wandmontage mit DN 15 Selbstschluss-Thermostat und einer Handbrausegarnitur. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser. Duscharmatur mit integrierter FRAMIC-Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inkl. Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Wasserhygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetspülkartusche erforderlich) und Speicherung von Statistikdaten . FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstschließend, strömungsdruckunabhängig durch mediumunabhängige Bauweise. Stufenlose Einstellung der Fließdauer. Thermostat mit Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile hochglanzpoliert oder verchromt. Vormontierte Brausestange aus verchromtem Messing mit höhenverstellbarem Handbrausehalter und Handbrause aus verchromtem Kunststoff, Brausekopf mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbe alpinweiß. Anschlussschläuche mit abschließbarer Wassermengenregulierung mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Wasserhygienespülung in festen Intervallen von 24 Stunden. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über die optionale bidirektionale Fernbedienung. Optionale Hygieneeinheit für Batteriebetrieb mit 6 V Lithiumbatterie (CR-P2) pro Armatur oder separate Stromversorgung über Steckernetzteil 6,75 V/12 V DC.

    Abmessungen Gehäuse 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

    Batteriefach inkl. Batterie oder Steckernetzteil mit Verlängerungskabel separat bestellen.

    Spezifikation
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Power supply connection      6-12-VDC
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Mineral material
      Material code casing      MIRANIT
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      No
      Default automatic hygiene flushing      Fixed interval 24 hours
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Position of power connection      Top backside
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030056544
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)235
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit