Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002
F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    F5E Urinal flush valve for concealed mounting F5EF3002

    Google-Übersetzung,
    F5E Urinalspüler DN 15 für Unterputzmontage, optoelektronische Steuerung. Mit Rundfühler (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Abreinigungsdeaktivierung, Messing hochglanzverchromt, von hinten einzuschrauben, mit Verdrehschutz, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil und Anschlusskabel für Stromversorgung, jeweils 5 m lang. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung und Speicherung der Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise Batteriebetrieb mit 6 V Lithiumbatterie (CR-P2) pro Armatur oder separate Stromversorgung über Netzteil 6,75 V/12 V DC oder Systemzubehör AQUA 3000 open. Batteriefach inkl. Batterie oder Netzteil mit Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.
    Spezifikation
    • Type of mounting Concealed mounting
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Electronic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Synthetic
      Sound insulation No
      Protective shutdown Yes
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030062317
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeElectronic urinal flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit