Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Google-Übersetzung,
    Anschlussfertige Einheit für 10 Waschplätze zur Montage in zweireihigen Sanitäranlagen. Warm- und Kaltwasseranschluss von unten über Führungsrohrhalterungen. Gehäuse aus Edelstahl, satiniert, mit vormontierten Anschlussblöcken, Anschlussmöglichkeiten für die Stromversorgung elektronischer Armaturen und Edelstahlrohrleitungen. Abmessungen des Gehäuses: 3000 x 470 x 73 mm (B x H x T). Breite des Waschplatzes: 600 mm.
    Spezifikation
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030064969
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeFitting units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)31.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit