Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    Google-Übersetzung,
    F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als DN 15 Standbatterie für den Sanitärbereich. Thermostatisch geregelte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser über Schläuche, inklusive Siebe. Ganzmetallausführung, Messing hochglanzverchromt. Diebstahlsicherer Luftsprudler, SLIM-Design, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min, Ausladung 125 mm. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur, Ablaufgarnitur G 1 1/4 mm, verchromt.
    Spezifikation
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set yes
      With rosettes/cover plate no
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
      Integral Accessories pop-up waste set drain fitting G 1 1/4
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066482
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeManual taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit