Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S Self-closing shower F3SV2011
F3S Self-closing shower F3SV2011

    F3S Self-closing shower F3SV2011

    Google-Übersetzung,

    F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbausatz für die Unterputzmontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Anlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Konstruktion, selbstschließend, stufenlos einstellbare Laufzeit. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inkl. Wechselventilsitz, Druckkappe mit Sicherheitsschrauben, Sichtteile Messing poliert verchromt. Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben und Rosette. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

    Spezifikation
    • additional connections no
      with backflow preventer no
      built-in fitting model Finishing section
      circulation no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing no
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.4 l/s
      water connection threaded connection (external)
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068215
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit