Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Accessible roof
Accessible roof
Accessible roof
Accessible roof

    Accessible roof

    Google-Übersetzung,
    Die leichte und isolierende Laterlite-Produktreihe kann auf Flachdächern verwendet werden, um: - Gefälle zum Abfließen von Regenwasser zu schaffen; - Nivellieren und regulieren Sie die Unterlage unter Abdichtungsmembranen oder Dachböden; - Wärmedämmung gegen Hitze und Kälte bieten; - Erstellen von Drainage- oder Schutzschichten zur Abdichtung oder Isolierung. In der Revit-Datei gibt es mehrere Lösungen für Flachdächer: - Warmdach; - umgekehrtes Dach; - bestehende Dacherneuerung.
    Spezifikation
    • In the Revit file there are several solutions for flat roofs: - warm roof; - inverted roof; - existing roof renewal.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoperture-praticabili
    • ProduktfamilieLeca
    • ProduktgruppeExpanded clay
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLeca®
    • Sekundär MaterialZement
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung03 52 00
    • Format2014TitelLightweight Concrete Roof Insulation
    • OmniClassNummer23-13 39 23
    • OmniClassTitelFlat Roofing
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien