Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
    LEDVANCE

    Floodlight Combo


    FLOODLIGHT COMBO
    Fluter mit Multi Select Funktion und werkzeuglosem Schnell-Verbinder.

    Produkteigenschaften
    • Hohe Lichtausbeute
    • Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit werkzeuglosem Schnell-Verbinder.

    Schutzart
    • IP65.
    • Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel.
    • Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich.
    • Integrierter Spannungstreiber, geeignet für 220 - 240 V AC.

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select) dank eines Schalters an der Rückseite.
    • Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion.
    • Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad.
    • Lichtstark, robust und langlebig.
    • Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern.
    • Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Fluter mit Halogenlampen.
    • Außenanwendung (IP65).
    • Öffentlicher Raum.
    • Anstrahlung von Fassaden.
    • Baustellen.
    • Gärten, Balkone und andere Außenbereiche.

    Sicherheitshinweise
    • Max.
    • Windangriffsfläche 0,018 m².
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    FLOODLIGHT COMBO SENSOR
    Fluter mit Sensor, Multi Select Funktion und werkzeuglosem Schnell-Verbinder.

    Produkteigenschaften
    • Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 160 lm/W.
    • Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit werkzeuglosem Schnell-Verbinder.

    Schutzart
    • IP65.
    • Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel.
    • Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich.
    • Integrierter Spannungstreiber, geeignet für 220 - 240 V AC.

    Produktvorteile
    • Bedarfsoptimierte Beleuchtung dank flexiblem, programmierbarem Sensor.
    • Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion.
    • Dauerbetrieb möglich, Aktivierung mittels speziellem Einschaltschema.
    • Sehr vielseitig durch wählbare CCT und Leistungsstufen (Multi Select) dank eines Schalters an der Rückseite.
    • Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion.
    • Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad.
    • Lichtstark, robust und langlebig.
    • Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern.
    • Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Fluter mit Halogenlampen.
    • Außenanwendung (IP65).
    • Öffentlicher Raum.
    • Anstrahlung von Fassaden.
    • Baustellen.
    • Gärten, Balkone und andere Außenbereiche.

    Sicherheitshinweise
    • Max.
    • Windangriffsfläche 0,018 m².
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854965340 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 BK LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854965340

        4099854965364 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854965364

          4099854965388 FL CBO SN 20-30-50FC V ML8304065 BKLEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854965388
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloodlight-Combo
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeFloodlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight