Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
Surface Square
    LEDVANCE

    Surface Square


    SURFACE SQUARE 330
    Wand- und Deckenleuchte mit IP44.

    Produkteigenschaften
    • Schutzart

    Schlagfestigkeit
    • IK03.
    • Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung.

    Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
    • -20…+40 °C.
    • Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet.

    Produktvorteile
    • Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute.
    • Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen.
    • Einfache und schnelle Installation.
    • Sehr homogenes Licht.
    • 3 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Flure.
    • Treppenhäuser.
    • Badezimmer.
    • Eingangsbereiche.

    Technische Ausstattung
    • Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.

    SURFACE SQUARE 330 SENSOR
    Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor.

    Produkteigenschaften
    • Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung.

    Schutzart
    • IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage).

    Schlagfestigkeit
    • IK03.
    • Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung.

    Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
    • -20…+40 °C.
    • Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet.

    Produktvorteile
    • Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung und Leuchtdauer.
    • Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute.
    • Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen.
    • Einfache und schnelle Installation.
    • Sehr homogenes Licht.
    • 3 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Flure.
    • Treppenhäuser.
    • Badezimmer.
    • Eingangsbereiche.

    Technische Ausstattung
    • Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.

    SURFACE SQUARE 330 3CCT
    Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und wählbarer Farbtemperatur.

    Produkteigenschaften
    • Schutzart

    Schlagfestigkeit
    • IK03.
    • Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung.

    Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
    • -20…+40 °C.
    • Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet.

    Produktvorteile
    • Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute.
    • Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe (CCT Select) in 3000K, 4000K und 5000K.
    • Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen.
    • Einfache und schnelle Installation.
    • Sehr homogenes Licht.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Flure.
    • Treppenhäuser.
    • Badezimmer.
    • Eingangsbereiche.

    Technische Ausstattung
    • Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.

    SURFACE SQUARE 330 3CCT SENSOR
    Wand- und Deckenleuchte mit IP44, Hochfrequenzsensor und wählbarer Farbtemperatur.

    Produkteigenschaften
    • Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung.

    Schutzart
    • IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage).

    Schlagfestigkeit
    • IK03.
    • Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung.

    Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
    • -20…+40 °C.
    • Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet.

    Produktvorteile
    • Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung und Leuchtdauer.
    • Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute.
    • Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe (CCT Select) in 3000K, 4000K und 5000K.
    • Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen.
    • Einfache und schnelle Installation.
    • Sehr homogenes Licht.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Flure.
    • Treppenhäuser.
    • Badezimmer.
    • Eingangsbereiche.

    Technische Ausstattung
    • Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854041952 SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854041952

        4099854041976 SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854041976

          4099854041990 SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44 LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854041990

            4099854042010 SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44 LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854042010

              4099854042034 SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44 LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4099854042034

                4099854042058 SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44 LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4099854042058
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSurface-Square
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire