Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Main Control Module, LS/2317M
Main Control Module, LS/2317M
    Archiviert

    Main Control Module, LS/2317M

    1. strong current input voltage: AC 220 ± 10V 50Hz

    2. weak current input voltage: DC 12V

    3. working current: < 315ma

    4. static power consumption: < 4.13w

    5. external network communication mode: tcp/ip 1 way WiFi port 1 way (optional)

    6. internal network communication mode: RS485 port 2 channels

    7. dry contact input: 23 channels, input voltage DC 12V

    8. input signal of card: 1 way

    9. indication output of dry contact: 17 channels

    10. light loop I: resistance load: 4 * 400W (max); inductive load: 4 * 200va (max); capacity load: 4 * 200va (max);

    11. light loop II: resistance load: 10 * 200W (max); inductive load: 10 * 100VA (max); capacity load: 10 * 100VA (max);

    11. emergency circuit: resistance load: 1 * 200W (max); inductive load: 1 * 100VA (max); capacity load: 1 * 100VA (max);

    12. curtain circuit: 4 * 100VA (max);

    13. controlled socket: resistance load: 1 * 2000W (max); inductive load: 1 * 1000VA (max); capacity load: 1 * 1000VA (max)

    14. installation mode: installation of din35mm rail

    15. appearance dimension: 288x117x72mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLS-2317M_Main-Control-Module
    • ProduktfamilieHotel Room Control System
    • ProduktgruppeRCU Module
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEG015840
    • ETIM-NameStats, switches and controllers
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
    • Klassifizierung13 42 00
    • Format2014TitelBuilding Modules
    • OmniClassNummer23-27 15 19
    • OmniClassTitelBuilding Environmental Controls
    • CSIUniFormatIICodeD3060
    • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit