Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Archiviert

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Spezifikation
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCMGB220
    • ProduktfamilieClôture
    • ProduktgruppeClôture Mobile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2050
    • Breite (mm)1890
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19
    • OmniClassTitelFences
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit