Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 527 MultiZone 2W - Motor
LK

LK 527 MultiZone 2W - Motor

LK 527 MultiZone ist ein motorisierter 2-Wege Kugelhahn mit hoher Durchflusskapazität, geeignet zur Anwendung in u.a. Heiz-, Kühl- und Brauchwassersystemen.

Ein 2-Punkt Steuersignal steuert den Stellmotor, der über eine Ein/Aus-Funktion verfügt.Der Anschluss/Abbau des Stellmotors auf dem Kugelhahn erfolgt einfach und sicher mit Clip-System.

Das Zonenventil darf nicht mit dem Stellmotor unter der Ventil-einheit montiert werden.

Bei Stromausfall verbleibt der Ventilkegel in der befindlichen Position. In spannungslosem Zustand kann der Ventilkegel manuell eingestellt werden. Nutzen Sie dafür den Hilfsschalter.

Bitte beachten Sie, dass der Motor nur in einer Stellung auf dem Kugelhahn montiert werden kann.Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 2 °C/Max. 110 °C
    • Umgebungstemperatur: Min. 1 °C/Max. 55 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 3,2 MPa (32 bar)
    • Max. Differenzdruck: 600 kPa (6 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde, R - Aussengewinde konisch
    • Stellmotor: 230 VAC, 50 Hz
    • Elektrischer Anschluss: Festkabel
    • Signalkontakt: 2-Punkt SPST
    • Schutzklasse: IP 44
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Sonstiges: Material, Kugel Messing CW617N
    • Typengenehmigung: - Ventilmotor: CE
    • Typengenehmigung: - Ventil: DIN-DVGW*, WRAS*, ACS
      *Gilt 527 MultiZone 2W Innengewinde
    • Kabelspezifikation: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Farben des Kabels: Blau, Braun, Schwarz
    • Isolierung: PVC
    • Typengenehmigung: CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk-527-MultiZone-2w-motor
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeZone Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit