Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginger Portable
Ginger Portable
Ginger Portable
Ginger Portable
Ginger Portable
Ginger Portable
Ginger Portable
Ginger Portable

    Ginger Portable

    Google-Übersetzung,
    Holz ist ein großartiger Verbündeter einer gemütlichen Beleuchtung. Es ist ein Material, das schwer zu formen ist, eine Herausforderung, die die Ginger-Kollektion sauber löst. Durch die Kombination von unter hohem Druck zusammengepressten Holz-, Papier- und Harzplatten entsteht ein nahezu flach erscheinendes Laminat, das Räume mit indirektem Licht dezent erhellt. Diese Kollektion wurde im Laufe der Zeit erweitert, um eine Lösung für unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen zu bieten: verschiedene Größen für Aufhängung, Tischplatte (einschließlich der tragbaren Version) und Bodenmodelle, zwei Wandversionen mit beweglichem Arm und vier Wandlampengrößen, die dennoch einfach sind formal und miteinander kombinierbar. Letztere zeichnen sich durch eine außerordentliche konstruktive Einfachheit aus und lassen sich hervorragend miteinander kombinieren. Dank eines wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus ermöglicht die neue tragbare Tischversion von Ginger die unabhängige Beleuchtung von Räumen mit völliger Freiheit und ohne Kabel. Die Version von Ginger in Metall bietet das gleiche reflektierte, warme, blendfreie Licht, das hilft, Räume zu akzentuieren. Dieses Material wird bei einigen Modellen der Kollektion mit unterschiedlichen Oberflächen verwendet: Gold, Schwarz und Weiß außen und Gold und Weiß innen. Eine neue, leichtere Option, die raffiniert ist, fast wie eine Skulptur. Mit diesen beiden sehr unterschiedlichen Materialien – Holz und Metall – wird die Ginger zu einer vielseitigen Kollektion, die den Kreis vervollständigt und eine Lampe für jeden Beleuchtungs- und Dekorationsbedarf bietet.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGinger_Portable
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit