Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Revero
Pendelleuchte Revero

    Pendelleuchte Revero

    Metallbeschläge in drei Farbtönen: Messing, Gold, Chrom. Mehrstufiger Dekor. Anhänger: Transparentes (Beschläge: Messing) und bernsteinfarbenes (Beschläge: Gold) Glas. Einstellbare Höhe der Pendelmodelle.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Revero
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeRevero
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps