• TPO-beschichteter Flansch.
• Klemmring wird in den Montagering mit Presspassung geschraubt.
• Edelstahl-Schraube befestigt Sieb aus Aluminium-Druckguss.
• Keine vertikalen Stollen, die die Membran stören könnten.
• Die untere Klemmringhalterung ist in die Ablaufschale eingelassen. Keine Schrauben durchdringen den Ablaufkörper.
• Sieb aus Aluminiumguss.
• Alle Befestigungselemente sind aus Edelstahl.
• Von QAI gelistet, um kanadische und US-Standards zu erfüllen. Erfüllt CSA B79 und ASME A112.6.4.
• Für eine vollständige Versiegelung funktioniert dieses Produkt am besten, wenn es mit Menzies Blue Drain Seal verwendet wird.
• Auch als No-Hub-Outlet-Modell erhältlich.
• Menzies TPO Direct Weld™ für eine schnelle Installation auf TPO-Dachsystemen.
• Längere Rohre erhältlich.
011018
Produkt Tags:
Aluminium-Schüsselabläufe, Schüsselabläufe, beschichtete Produkte, kommerzielle Aluminiumabläufe, flache Aluminiumabläufe, Redach, thermoplastisches Olefin beschichtet, TPO, Aluminiumabläufe in Untergröße
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |