Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALBA - Office lighting
Metalmek

ALBA - Office lighting

Google-Übersetzung,
Bürobeleuchtung
Spezifikation
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Iron's sheet Optical device: • Sheet's steel reflector • Opal polycarbonate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B20 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20 • UGR < 19
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerALBA-9145
  • ProduktfamilieRECESSED FITTINGS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)595
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL