Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter-Klimaanlage, Split-Typ
Standard-Wechselrichter: MSY-JY36VF (36.000 BTU)
Energiesparstandards Mit einer Coolness, die jeder spüren kann. Inverter-Klimaanlage, kostengünstig, energiesparend Komplett mit Kühltechnik
- Inverter, ein System, das maximale Energie spart, indem es die Kompressorgeschwindigkeit reduziert, um präzise eine kühle, angenehme Temperatur bereitzustellen.
- Schnelle Kühlung, um die Temperatur so anzupassen, dass sie schnell abkühlt.
- Schlafmodus, Technologie für völlig erholsamen Schlaf
- Dual Barrier CoatingX3 beschichtet die Teile der Klimaanlage. Zur Reduzierung der Anhaftung von Staub und Ölnebel in der Luft.
- Nano-Platin-Filter, ein Luftfilter, der mit Platinpartikeln in Nanogröße gemischt ist. Hilft, das Wachstum von Bakterien, Schimmel und unerwünschten Gerüchen zu hemmen.
- PM 2,5-Technologie für saubere Luft Hilft beim Filtern und Erkennen von Verunreinigungen und Partikeln mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometern in der Luft mit elektrischer Ladung. (Zubehörteil)
- Auto Vane Control stellt die Windrichtung wie gewünscht ein.
- Der lange Luftstrom liefert Luft aus einer Entfernung von bis zu 12 Metern.
- Fehlercode : Überprüfen Sie die Klimaanlage selbst auf ungewöhnliche Symptome, indem Sie einfach eine Taste drücken.
- 24-Stunden-EIN/AUS-Timer- Programm zum Einstellen der Ein-/Aus-Zeit 24 Stunden im Voraus.
- Das Kältemittel R32 ist umweltfreundlich. Zerstört die Atmosphäre nicht Reduzieren Sie den Treibhauseffekt
- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor, 3 Jahre Kalt- und Heißregisterpaneel, 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile in der Maschine.
DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN THAILAND BESTIMMT.
FÜR TECHNISCHE DESIGNUNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE BITTE TEL 0-2763-7000 DW 5302 (NUR FÜR THAILANDISCHE DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).