Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Electric Mr. Slim-Klimaanlage, Split-Typ, Wechselrichter

    ECO-AUGENWECHSELRICHTER: MSY-XY09VF

      „ECO EYE INVERTER XT SERIE“ Neues Design und neue Technologie

    Cool...smart...energieeffizienter

    Die richtige Technologie muss Komfort zum Leben erwecken.

    Mitsubishi Electric versteht unterschiedliche Bedürfnisse. Wir sind daher bestrebt, Kühltechnologie zu entwickeln, die den mit Energieeinsparungen einhergehenden Komfortbedürfnissen gerecht wird. Mit der neuen Klimaanlage der XT-Serie finden Sie die richtige Klimaanlage für Sie.

    - Inverter, ein System, das maximale Energie spart, indem es die Kompressorgeschwindigkeit reduziert, um präzise eine kühle, angenehme Temperatur bereitzustellen.
    - Eco Eye Sensor, ein intelligenter Sensor für maximale Energieeinsparung.
    - Schnelle Kühlung, um die Temperatur so anzupassen, dass sie schnell abkühlt.
    - Schlafmodus, Technologie für völlig erholsamen Schlaf
    - Dual Barrier CoatingX3 beschichtet die Teile der Klimaanlage. Zur Reduzierung der Anhaftung von Staub und Ölnebel in der Luft.
    - Auto Vane Control stellt die Windrichtung wie gewünscht ein.
    - Der lange Luftstrom liefert Luft aus einer Entfernung von bis zu 12 Metern.
    - Nano-Platin-Filter, ein Luftfilter, der mit Platinpartikeln in Nanogröße gemischt ist. Hilft, das Wachstum von Bakterien, Schimmel und unerwünschten Gerüchen zu hemmen.
    - PM 2,5-Technologie für saubere Luft Hilft beim Filtern und Erkennen von Verunreinigungen und Partikeln mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometern in der Luft mit elektrischer Ladung.
    - Der Quiet-Modus arbeitet mit dem leisesten Ton von 27 dB.
    - 24-Stunden-EIN/AUS-Timer- Programm zum Einstellen der Ein-/Aus-Zeit 24 Stunden im Voraus.
    - Mithilfe des Fehlercodes können Sie die Fehlersymptome leicht überprüfen.
    - Das Kältemittel R32 ist umweltfreundlich. Zerstört die Atmosphäre nicht Reduzieren Sie den Treibhauseffekt
    - 5 Jahre Garantie auf den Kompressor, 3 Jahre Kalt- und Heißregisterpaneel, 1 Jahr Garantie auf Ersatzteile in der Maschine.

    DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN THAILAND BESTIMMT.

    FÜR TECHNISCHE DESIGN-UNTERSTÜTZUNG KONTAKTIEREN SIE BITTE TEL 0-2763-7000 DW 5302 (NUR FÜR THAI-DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).


    Spezifikation
    • MODEL : MSY-XY09VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 9,554

      SEER (Btu/h/W) : 22.85

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) : 2.8 (1.1 - 3.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) : -

      Power Supply : 220 V. / Single Phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch : 24 Hr Timer

      Remote Control Switch : Wireless

      Indoor Fan Speeds : 5+AUTO

      Blow Fan Indoor : Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor : Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) : 280 x 838 x 229

      Dimensions Outdoor (H x W x D) : 454 x 660 x 235

      Weight Indoor : 9.9

      Weight Outdoor : 19.7

      Piping Size : Liquid (mm.in) : 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) : 9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) : 20/12

      Refrigerant : R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMSY-XY09VF
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Conditioning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit