Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PEY-Series (42,000 BTU)

    Google-Übersetzung,

    Mitsubishi Electric Mister Slim große Split-Klimaanlage Inverter-System

    PEY-SERIE: PEY-SM42JA(L)2

    Versteckt in der Decke, DUCT-Typ, Größe 42.000 BTU, Invertersystem, R32-Lösung, Glasfaser sparen 5 (2 Sterne)

    - Kompakte Größe mit einer Höhe von nur 25 cm.
    - zur Unterstützung des Anlagendesigns Der Lufteinlass kann vom unteren oder hinteren Fach aus eingestellt werden.
    - Arbeiten Sie leise mit Lüfterdesign und Luftauslass, die die Reibung reduzieren
    - Betrieb per drahtloser oder kabelgebundener Fernbedienung
    - Kältemittelleitungen bis zu 50 Meter begehbar (überprüfen Sie den Leitungsabstand aus dem Katalog)
    - Kann den externen Widerstand in bis zu 5 Stufen einstellen
    - Energiesparzertifikat 5 (2 Sterne)
    - Verwenden Sie das für die Umwelt ungiftige Reagenz R32.
    - Es ist ein INVERTER-System.

    DIESE PRODUKTSPEZIFIKATION IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN THAILAND BESTIMMT.

    FÜR DEN TECHNISCHEN DESIGN-SUPPORT KONTAKTIEREN SIE BITTE TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (NUR FÜR THAI-DESIGNER UND PROJEKTE IN THAILAND).

    Spezifikation
    • MODEL PEY-SM42JA(L)2

      Cooling capacity (BTU/h) 42,000

      SEER (Btu/h/W) 18.14

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) 12.3 (6.1 - 12.3)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control : No

      Automatic Temperature Control : No

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 3

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 250 x 1,400 x 732 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1,050 x 330 (mm.)

      Weight Indoor 39

      Weight Outdoor 62

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52 (3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPEY-SM42JA2
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeAir Conditioning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit