Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LX Gas-Fired Steam Boilers
LX Gas-Fired Steam Boilers
LX Gas-Fired Steam Boilers
LX Gas-Fired Steam Boilers

    LX Gas-Fired Steam Boilers

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Lernen Sie den Industriekessel mit niedrigem NOx-Gehalt kennen, der die Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele Ihres Unternehmens erfüllt.

    Der NOx-arme Dampfkessel der LX-Serie von Miura ist der hocheffiziente, benutzerfreundliche Kessel, von dem Ihre Einrichtung geträumt hat. Das einzigartige Design des LX gewährleistet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz, die in der Branche unerreicht sind. Der LX kann NOx-Vorschriften von nur 9 ppm NOx bei 3 % korrigiertem O2 erreichen. Während herkömmliche Feuerrohrkessel Stunden zum Aufheizen benötigen, erzeugen die Kessel der LX-Serie von Miura schnellen Dampf in weniger als 5 Minuten nach einem Kaltstart. Außerdem können Sie aufgrund ihrer kompakten Bauweise Ihre Dampfleistung auf gleichem Raum verdoppeln oder den Platzbedarf beim Neubau um die Hälfte reduzieren.

    Spezifikation
    • Features

      The Miura LX Series industrial Steam Boiler design consists of rows of vertical tubes sandwiched between two rectangular headers. Both headers are encased in a castable refractory with only the tubes exposed to flame and/or combustion gases. The upper header is attached to the lower header only by the tubes. As the tubes expand and contract, the headers float up and down accordingly. This ’floating header’ concept greatly reduces stress and allows for the use of cold feedwater without the fear of significant thermal shock. The ’leaky tube’ problems associated with firetube and bent watertube designs do not exist with Miura LX steam boilers.

      • Gas-fired: Natural Gas or Propane, or both on most models
      • High-efficiency Design
      • High and low-pressure steam options available (300 MAWP, 170 MAWP or 15 MAWP)
      • Low NOx Rating as low as: 9ppm depending on model
      • From cold start to full steam in less than 5 minutes
      • Small footprint; Occupies 50% less floor space than typical firetube boilers
      • Equipped with intelligent BL controller for easy-to-use interface
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlx-gas-fired-steam-boiler
    • ProduktfamilieGas-Fired Steam Boilers
    • ProduktgruppeLX Gas Fired Steam Boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired boilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment